1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง JFE โพลีบิวทีน, H ข้อต่อฟิตติ้ง (ความร้อนประเภทฟิวชั่น) ข้อต่อสามทางที

JFF PIPE SUPPORT

สายยาง JFE โพลีบิวทีน, H ข้อต่อฟิตติ้ง (ความร้อนประเภทฟิวชั่น) ข้อต่อสามทางที
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีอุปกรณ์ มาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลายท่อ/ สายยาง โพลีบิวทีน JFE, อุปกรณ์ชนิด H (ชนิดฟิวชั่นความร้อน) และเสื้อยืดที่ผลิตโดย JFE Pipe Fitting Mfg.Co. , ltd. ราง
· วัสดุ:โพลีบิวทีน
·ของเหลวที่ใช้:น้ำและอากาศ

รหัสสินค้า
HF-T-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ โพลีบิวทีน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีบิวทีน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 50 ก