1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

JFE โพลีบิวทีน สายยาง, h-type ข้อต่อฟิตติ้ง (electrofusion type) ข้อต่องอ

JFE โพลีบิวทีน สายยาง, h-type ข้อต่อฟิตติ้ง (electrofusion type) ข้อต่องอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีอุปกรณ์ มาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลายท่อ/ สายยาง JFE โพลีบิวทีน ฟิตติ้ง H (ชนิดฟิวชั่นความร้อน) และข้อศอกที่ผลิตโดย JFE Pipe Fitting Mfg.Co. , ltd. ราง
· วัสดุ:บรอนซ์
·ของเหลวที่ใช้:น้ำและอากาศ
· กระบวนการเตรียมผิว:การรักษา NPb

รหัสสินค้า
HF-L-13A
HF-L-20A
HF-L-25A
HF-L-30A
HF-L-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา 13 ก

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา 20 ก

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา 25 ก

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา 30 ก

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา 40 ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ โพลีบิวทีน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ข้อต่องอ 90 ° วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีบิวทีน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1