(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีอุปกรณ์ มาตรฐาน JIS และชิ้นส่วนท่อให้เลือกหลากหลายข้อต่อ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ดีที่สุดผลิตโดย JFE Pipe Fitting Mfg. บริษัท รางท่อเหล็ก ใช้งานได้:ท่อเหล็ก
• วัสดุ:เหล็กหล่อ กระเบื้อง (FCD450)
รหัสสินค้า |
---|
Nベスト-C-40 |
Nベスト-C-50 |
Nベスト-C-BTカナグ-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อต่อ ขนาดเกลียว D1 | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 A | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 A | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 125 A | ด้วยการ ข้อต่อฟิตติ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ สลักเกลียว หล่น |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ | ท่อประปาที่ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | EPDM | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อเหนียว (FCD450) | ประเภท สลักเกลียว | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง