• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Hose Gas Plug, Exposure ON/OFF Fuse Gas Cock, Made of Brass, LB Single Port, ON/OFF Fuse Gas Cock

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

G015A-12P

 
Part Number
G015A-12P
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Exposed ON・OFF fuse gas plug Applicable Gas Equipment Device with LP Gas Consumption of Up to 15 kW Operating Flow Rate(kL/h) 1.2
Pressure Drop During Operation(Pa) 250 Connection Rc1/2×φ9.5 Outlet Length of Rubber Tube Used(m) 5

Please check the type/dimensions/specifications of the part G015A-12P in the Hose Gas Plug, Exposure ON/OFF Fuse Gas Cock, Made of Brass, LB Single Port, ON/OFF Fuse Gas Cock series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G015A-12P ในชุด Hose Gas Plug, Exposure ON/OFF Fuse Gas Cock, Made of Brass, LB Single Port, ON/OFF Fuse Gas Cock

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)