(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: บรอนซ์
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ ลม และน้ำมัน
· ประเภทการเชื่อมต่อ: สกรู <=> ท่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว 1 (มิลลิเมตร) | บังคับ ท่อเหล็ก OD 1 (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 357.74 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 388.74 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 485.27 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 536.09 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 363.84 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 325.72 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 491.89 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 571.73 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 414.65 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 438.02 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 532.02 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 582.84 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 485.27 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 12 | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 495.95 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 12 | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 606.20 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 12 | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 629.59 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 12 | 1 / 2B (15 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | ทองเหลือง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ( ท่อทองแดง ควบคุม) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ ) |
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อฟิตติ้ง แหวน | ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ | ท่อทองแดง ขนาด mm | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ทองแดง |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 3.43 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | มากกว่า 2.0 mpa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง