(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ: บรอนซ์
· ของเหลวที่ใช้ได้: น้ำ อากาศ และน้ำมัน
· ชนิดการเชื่อมต่อ: สกรู <=> สกรู
รหัสสินค้า |
---|
GN-6-BS |
GN-8-BS |
GN-10-BS |
GN-12-BS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนด (ส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) | ความยาวบอดี้หลัก (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.70 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 6 | 14 | ||
฿ 50.32 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 8 | 14 | ||
฿ 67.09 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 17 | ||
฿ 94.02 | GNK PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 12 | 19 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | น๊อตตัวเมีย | วัสดุ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว ( ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง) | ไม่มี | ประเภทของเหลวที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | น้ำ/อากาศ/น้ำมัน | แรงดันใช้งานสูงสุด (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง)(MPa) | 3.43 |
วัสดุท่อที่เข้ากันได้ (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | ทองแดง | ชนิดสกรูติดตั้ง (ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง) | Rc |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง