(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การหมุนที่จับสีดำมีรอยหยักที่ส่วนบนของแอคทูเอเตอร์ทำให้สามารถควบคุมอัตราการไหลได้ และมีทั้งคุณสมบัติของวาล์วหรี่และค่าอัตโนมัติในอุปกรณ์ชิ้นเดียว
· เป็นผลให้การจัดวางรูปแบบท่อง่ายขึ้น ประหยัดพื้นที่ และลดต้นทุนได้
· สามารถผลิตแบบที่ใช้สำหรับอุณหภูมิสูง (อุณหภูมิการใช้งานสูงสุด: 180°C) ได้เช่นกัน และยังมีเครื่องทำความร้อนแยกโดยเฉพาะ (แผ่นร้อน) อีกด้วย
ประเภทวาล์ว | วาล์ว ไหลคงที่ | รูปทรง | แบบตรง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | 1/2B | ควบคุมท่อประปาด้านข้างด้ายเล็กน้อย | 1/2B | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | L- พอร์ตเชื่อมต่อ |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -10:: 100 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 64.0 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 87.7 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(φ) | 54.0 | การขัดเงา | การขัดเงาด้วยกลไก | วัสดุ ปะเก็น เตียบอนเนต์ | PCTFE |
ข้อต่อ | ข้อต่อแฟลร์เลส | วัสดุ แผ่นดิสก์ | PCTFE | มือจับ รูปทรง | ไม่มีที่จับ |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง