• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

High-Purity Gas Valve - IB Bellows Valve - Straight Type - Manual Operation - 90°

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

IB4QS-SMF-STD-316L

Part Number
IB4QS-SMF-STD-316L
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWorking Temperature Range
(℃)
Length L
(mm)
Height H
(mm)
Handle Dia. D
(φ)
Quote -10~10048.08849

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Valve Type Constant Flow Valve Main Body Shape Straight Applicable Fluid Air / Gas
Supply Side, Plumbing Thread Nominal 1/4B Control Side Plumbing Pipe Thread Nominal 1/4B Port Shape L-Port
Polishing Mechanical Polishing Bonnet Gasket Material SUS316L Connection joint Flareless Joint
Disc Material Fluorine Rubber Handle Shape T Shaped Handle Max. Operating Pressure(MPa) 0.98

Please check the type/dimensions/specifications of the part IB4QS-SMF-STD-316L in the High-Purity Gas Valve - IB Bellows Valve - Straight Type - Manual Operation - 90° series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IB4QS-SMF-STD-316L ในชุด High-Purity Gas Valve - IB Bellows Valve - Straight Type - Manual Operation - 90°