• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

High-Purity Gas System Fittings - CVC - Union Cross

High-Purity Gas System Fittings - CVC - Union Cross

Material: SUS316L; nominal diameters: 1/8B(6A), 1/4B(8A), 1/2B(15A)
· For use with air and gas.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
CVC2-UC-EP-316L
CVC2-UC-STD-316L
CVC4-UC-EP-316L
CVC4-UC-STD-316L
CVC8-UC-EP-316L
CVC8-UC-STD-316L
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Dia. Grade Length L
(mm)
Quote 1/8B(6A)Electrolytic Polishing Finishing45.20
Quote 1/8B(6A)Mechanical Polishing Finish45.20
Quote 1/4B(8A)Electrolytic Polishing Finishing54.40
Quote 1/4B(8A)Mechanical Polishing Finish54.40
Quote 1/2B(15A)Electrolytic Polishing Finishing73.60
Quote 1/2B(15A)Mechanical Polishing Finish73.60

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Gasket fittings Fitting Shape Union nut(gasket fitting) Multipoint Piping - Branch Pipe Connection Type Screw-In
Material SUS316L Surface Treatment No Applicable Fluid Air / Gas
Variety Union Cross