(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องจักร Meiji ทำงาน ข้อต่อ เกลียว / หน้า เกลียว หน้าแปลน หัวฉีด กลาง SN-02
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ค่ากำหนดของเกลียว M1 | 1 / 4B (8 A) | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | G (เกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN-02 ในชุด นิปเปิ้ล Center SN-02
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง