(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 625.44 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 4 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 625.44 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 5 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 625.44 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 8 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 625.44 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 4 | 10 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 625.44 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 5 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 625.44 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 6 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 625.44 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 8 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 625.44 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 5 | 10 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 690.21 | COUPLING SFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 625.44 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 10 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 570.50 | COUPLING SFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 643.08 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 10 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 625.44 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | 29 | 28 | 0.12 | 2 | 10 | 1.5 | ||
฿ 791.65 | COUPLING SFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 38 | 35 | 0.45 | 2.5 | 10 | 2 | ||
฿ 791.65 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 8 | 38 | 35 | 0.45 | 2.5 | 10 | 2 | ||
฿ 791.65 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 6 | 10 | 38 | 35 | 0.45 | 2.5 | 10 | 2 | ||
฿ 791.65 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 12 | 38 | 35 | 0.45 | 2.5 | 10 | 2 | ||
฿ 766.03 | COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 8 | 38 | 35 | 0.45 | 2.5 | 10 | 2 | ||
฿ 809.30 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 10 | 38 | 35 | 0.45 | 2.5 | 10 | 2 | ||
฿ 867.72 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 12 | 38 | 35 | 0.45 | 2.5 | 10 | 2 | ||
฿ 791.65 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | 38 | 35 | 0.45 | 2.5 | 10 | 2 | ||
฿ 791.65 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 12 | 38 | 35 | 0.45 | 2.5 | 10 | 2 | ||
฿ 791.65 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 12 | 38 | 35 | 0.45 | 2.5 | 10 | 2 | ||
฿ 876.70 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 8 | 48 | 50 | 0.6 | 2.5 | 12 | 2 | ||
฿ 876.70 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 10 | 48 | 50 | 0.6 | 2.5 | 12 | 2 | ||
฿ 876.70 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 12 | 48 | 50 | 0.6 | 2.5 | 12 | 2 | ||
฿ 876.70 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 14 | 48 | 50 | 0.6 | 2.5 | 12 | 2 | ||
฿ 804.00 | COUPLING SFC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | 48 | 50 | 0.6 | 2.5 | 12 | 2 | ||
฿ 876.70 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 12 | 48 | 50 | 0.6 | 2.5 | 12 | 2 | ||
฿ 876.70 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 14 | 48 | 50 | 0.6 | 2.5 | 12 | 2 | ||
฿ 876.70 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 12 | 48 | 50 | 0.6 | 2.5 | 12 | 2 | ||
฿ 876.70 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 14 | 48 | 50 | 0.6 | 2.5 | 12 | 2 | ||
฿ 876.70 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 | 14 | 48 | 50 | 0.6 | 2.5 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 10 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 12 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 14 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 15 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10 | 16 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 12 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 14 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 15 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 12 | 16 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 | 14 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 | 15 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 14 | 16 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 15 | 15 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 15 | 16 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 | ||
฿ 1,950.35 | SGL COUPLING SFC | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 16 | 16 | 54 | 58 | 1.5 | 3 | 12 | 2 |
กำลังโหลด …
ช่วงแรงบิดยอมรับได้(n •ม.) | 1.01 ถึง 3.00 | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 2544 ถึง 4000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 3000 | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 1.1 ถึง 3.0 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | มีคีย์ซีท | น้ำหนัก(ก.) | 1150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง