(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีความทนทานดีเยี่ยมเพราะผิวท่อด้านในทำจากยางที่ทนต่อแก๊ส และผิวท่อด้านนอกทำจากยางที่ทนต่อสภาพอากาศ
· น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นดีเยี่ยม ใช้งานง่าย
· สินค้านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS (JIS K 6333)
· สินค้าขนาด ø12 ขึ้นไปมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน JIS อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้จะไม่มีเครื่องหมาย JIS เนื่องจากมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในคาดเคลื่อนจากที่มาตรฐาน JIS กำหนดไว้เพียงเล็กน้อย
[การใช้งาน]
· สำหรับงานออกซิเจนในสำนักงานทั่วไป ไซต์ก่อสร้างต่างๆ อู่ต่อเรือ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
OXY-5-[1-200/1]M |
OXY-6-[1-200/1]M |
OXY-8-[1-200/1]M |
OXY-9-[1-200/1]M |
OXY-12-[1-100/1]M |
OXY-19-[1-100/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | ความดัน ที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ (MPa) | สเปค | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 11.7 | 2.00 | สินค้านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 13 | 2.00 | สินค้านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 15 | 2.00 | สินค้านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 16.5 | 2.00 | สินค้านี้สอดคล้องกับมาตรฐาน JIS (JIS K 6333) | 1 ~ 200 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 21 | 1.00 | - | 1 ~ 100 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 29 | 1.00 | - | 1 ~ 100 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ออกซิเจน | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสภาพอากาศ / ความยืดหยุ่น / คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีน้ำเงิน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -25:: 70 |
รายละเอียดคุณสมบัติอื่น ๆ | ทนต่อแก๊ส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง