(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวท่อด้านในเรียบ (แบนเรียบ) และพื้นผิวด้านนอกหยัก (ไม่แบนเรียบ)
· มีเส้นใยเสริมแรงช่วยให้ทนต่อแรงดันได้ดีเยี่ยม
· สินค้านี้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ฉบับที่ 370 ปี 1959 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ฉบับที่ 201 ฉบับแก้ไข ปี 2006) (ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบการละลายสำหรับ น้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน)
· สามารถเผาได้โดยไม่ก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายหรือแก๊สพิษ
· สำหรับแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูง
[การใช้งาน]
· สำหรับอาหารและสำหรับรถบรรทุกแท็งก์
· สำหรับการต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์ (ใช้กับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้น <95%>)
· สำหรับงานดูดและส่งน้ำหล่อเย็นในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และสำหรับลำเลียงสิ่งปฏิกูล ของเสียที่เป็นของเหลว และอื่นๆ
· สำหรับปั๊มแช่ ปั๊มไดอะแฟรม และอื่นๆ
· ไม่เหมาะสำหรับจ่ายของไหล หรืออาหารที่มีไขมัน
รหัสสินค้า |
---|
CF-3S-25-[1-50/1]M |
CF-3S-38-[1-50/1]M |
CF-3S-50-[1-50/1]M |
CF-3S-65-[1-20/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 37.5 | 210 | -0.10~ 0.70 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 54.5 | 270 | -0.10~ 0.70 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 67.0 | 320 | -0.10~ 0.70 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 84 | 410 | -0.10~ 0.50 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ฟู้ดส์ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ความทนความดัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | อีลาสโตเมอร์ ชนิดสไตรีน + โพลีโอเรฟิน + ชั้นเสริมแรงเส้นใย | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | น้ำนมสีขาว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 | สเปค | สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร, ใช้ได้กับแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูง |
บันทึก | ไม่เหมาะสำหรับจ่ายของไหล หรืออาหารที่มีไขมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง