(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ท่อที่ไม่มีส่วนประกอบของ PVC ที่มีสารประกอบกันไฟฟ้าสถิต
· ทำจากสารประกอบพิเศษที่ทำให้มีสภาพต้านทานไฟฟ้า 10^8 Ω-cm และกันไฟฟ้าสถิตได้ดีเยี่ยม
· สินค้านี้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ฉบับที่ 370 ปี 1959 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ฉบับที่ 201 ฉบับแก้ไข ปี 2006) (ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบการละลายสำหรับไขมัน น้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน)
· สามารถเผาได้โดยไม่ก่อให้เกิดสารที่เป็นอันตรายหรือแก๊สพิษ
· พื้นผิวท่อด้านในเรียบ (แบนเรียบ) และพื้นผิวด้านนอกหยัก (ไม่แบนเรียบ)
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับทั้งงานส่งและงานดูด
· สำหรับงานอาหาร ลำเลียงผงและเม็ดต่างๆ (ไม่มีน้ำมัน)
· สำหรับเม็ดเรซิ่น ผง และอนุภาคอื่นๆ
· การใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการท่อที่กันไฟฟ้าสถิต
รหัสสินค้า |
---|
CF-3E-25-[1-20/1]M |
CF-3E-38-[1-20/1]M |
CF-3E-50-[1-20/1]M |
CF-3E-65-[1-20/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 33.5 | 150 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 38 | 49.5 | 210 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 63 | 270 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 81.5 | 360 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง / ฟู้ดส์ / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | อีลาสโตเมอร์ ประเภทสไตรีน (สารประกอบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า) + โพลีโอเรฟิน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | น้ำนมสีขาว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | -0.10:: 0.10 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
สเปค | สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง