(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ยางสังเคราะห์ (สารประกอบที่ทนต่อการเสียดสี) จึงมีคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
· มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำ (-30 °C) และอุณหภูมิสูง (+80 °C)
· น้ำหนักเบาและใช้งานง่าย
· ตัวท่อมีรัศมีการดัดงอน้อย และแตกหักยาก
· สารประกอบที่มียางนำไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบให้คุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิต
[การใช้งาน]
· สำหรับเครื่องทำลมแห้ง เครื่องกรองอากาศในรถยนต์ และระบบระบายอากาศที่มีอุณหภูมิสูง
· สำหรับจ่ายลม และดูดฝุ่นผง เช่น ผงเหล็ก เศษเหล็ก ผงอลูมิเนียม เศษไม้ เปลือกข้าว และวัตถุอื่นๆ ที่คล้ายกัน
· สำหรับลำเลียงน้ำแข็งบดละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
B-A-25-50-L1 |
B-A-25-50-L2 |
B-A-25-50-L3 |
B-A-25-50-L4 |
B-A-25-50-L5 |
B-A-25-50-L6 |
B-A-25-50-L7 |
B-A-25-50-L8 |
B-A-25-50-L9 |
B-A-25-50-L10 |
B-A-25-[1-50/1]M |
B-A-32-50-L1 |
B-A-32-50-L2 |
B-A-32-50-L3 |
B-A-32-50-L4 |
B-A-32-50-L5 |
B-A-32-50-L6 |
B-A-32-50-L7 |
B-A-32-50-L8 |
B-A-32-50-L9 |
B-A-32-50-L10 |
B-A-32-[1-50/1]M |
B-A-38-[1-50/1]M |
B-A-50-[1-50/1]M |
B-A-65-[1-50/1]M |
B-A-75-[1-50/1]M |
B-A-90-[1-20/1]M |
B-A-100-[1-20/1]M |
B-A-125-[1-20/1]M |
B-A-150-[1-20/1]M |
B-A-175-[1-20/1]M |
B-A-200-[1-20/1]M |
B-A-250-[1-10/1]M |
B-A-300-[1-10/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัดการใช้บริการ | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว (m) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 954.42 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | 1 | - | ||
฿ 1,531.40 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | 2 | - | ||
฿ 2,108.37 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | 3 | - | ||
฿ 2,685.35 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | 4 | - | ||
฿ 3,262.67 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 3 วัน | การมี | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | 5 | - | ||
฿ 3,839.65 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | 6 | - | ||
฿ 4,416.63 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | 7 | - | ||
฿ 4,993.60 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | 8 | - | ||
฿ 5,570.93 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | 9 | - | ||
฿ 6,147.91 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | 10 | - | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 25 | 32.9 | 25 | -0.07~ 0.15 | - | 1 ~ 50 | ||
฿ 1,071.63 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | 1 | - | ||
฿ 1,765.12 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | 2 | - | ||
฿ 2,458.60 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | 3 | - | ||
฿ 3,152.09 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | 4 | - | ||
฿ 3,845.23 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | 5 | - | ||
฿ 4,538.72 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | 6 | - | ||
฿ 5,232.21 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | 7 | - | ||
฿ 5,925.70 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | 8 | - | ||
฿ 6,619.19 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | 9 | - | ||
฿ 7,312.33 | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 4 วัน | การมี | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | 10 | - | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 32 | 39.3 | 40 | -0.07~ 0.10 | - | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 12 วัน | ไม่ | 38 | 47.2 | 45 | -0.07~ 0.08 | - | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 50 | 59.7 | 50 | -0.06~ 0.08 | - | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 65 | 72.4 | 60 | -0.05~ 0.07 | - | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 75 | 86 | 70 | -0.04~ 0.06 | - | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 90 | 99.7 | 85 | -0.03~ 0.05 | - | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 100 | 111.6 | 95 | -0.02~ 0.05 | - | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 125 | 144.8 | 130 | -0.02~ 0.05 | - | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 150 | 169.8 | 170 | -0.02~ 0.05 | - | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 175 | 197.8 | 210 | -0.02~ 0.04 | - | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 200 | 223.8 | 245 | -0.01~ 0.04 | - | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | ไม่ | 250 | 274 | 310 | -0.01~ 0.04 | - | 1 ~ 10 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | ไม่ | 300 | 328.5 | 500 | -0.01~ 0.04 | - | 1 ~ 10 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง / อากาศ / ธัญพืช | คุณสมบัติ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน / ความยืดหยุ่น | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง