(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่ยืดหยุ่น (ส่วนท่อ) ทำจากยางสังเคราะห์ (สารประกอบที่ทนต่อการเสียดสี) จึงมีคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
· สารประกอบที่มียางนำไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบให้คุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิต
· วัสดุแกนทำจาก PP (โพลีโพรพีลีน) จึงทำให้ท่อมีน้ำหนักเบาและผิวนอกเรียบลื่น
· ไม่มีเส้นลวดเป็นส่วนประกอบ กำจัดทิ้งได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้ลำเลียงผง ของแข็งที่เป็นเม็ด ผงเหล็ก และเศษไม้
· ใช้กับเครื่องดูดฝุ่น เครื่องทำความสะอาด และเครื่องขัดผิวชิ้นงาน
· ใช้กับเครื่องอบแห้งและฮีตเตอร์
· และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการท่อดักท์ที่ทนการเสียดสี ทนความร้อน และนำไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
BTM-A-25-[1-20/1]M |
BTM-A-32-[1-20/1]M |
BTM-A-38-[1-20/1]M |
BTM-A-50-[1-20/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 33.5 | 40 | -0.10~ 0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 40.8 | 60 | -0.10~ 0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 47.5 | 75 | -0.10~ 0.10 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 59.8 | 80 | -0.06~ 0.05 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง / อากาศ / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยางสังเคราะห์ (EPDM) + โพลีโพรพีลีน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีเขียว |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง