(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ยางสังเคราะห์ (สารประกอบที่ทนต่อการเสียดสี) จึงมีคุณสมบัติทนต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
· อุณหภูมิใช้งาน คือ 100 °C สำหรับค่ากำหนด 50 ถึง 75 และ 80 °C สำหรับค่ากำหนด 90 ถึง 100
· กันไฟฟ้าสถิตด้วยวัสดุยางนำไฟฟ้า
· เนื่องจากวัสดุแกนเป็น PP (โพลีโพรพีลีน) ผิวนอกจึงมีความเรียบลื่น
· ไม่มีเส้นลวดเป็นส่วนประกอบ สะดวกในการกำจัดทิ้ง
[การใช้งาน]
· สำหรับดูดและส่งขยะอุตสาหกรรม อู่ต่อเรือ และไซต์งานวิศวกรรมโยธา
· สำหรับดูดทราย โครงเหล็ก ผงอลูมิเนียม และกรวด
· สำหรับลำเลียงวัตถุที่เป็นเม็ด
รหัสสินค้า |
---|
BTM-B-50-[1-20/1]M |
BTM-B-65-[1-20/1]M |
BTM-B-75-[1-20/1]M |
BTM-B-90-[1-20/1]M |
BTM-B-100-[1-20/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 50 | 61.8 | 180 | -30~ 100 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 76.3 | 225 | -30~ 100 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 90.8 | 300 | -30~ 100 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 109 | 450 | -30~ 80 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 119.5 | 570 | -30~ 80 | 1 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ผง / ฟู้ดส์ / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต / ความต้านทานการกัดกร่อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยางสังเคราะห์ (EPDM) + โพลีโพรพีลีน | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | สีน้ำเงิน |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | -0.10:: 0.10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง