1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสำหรับงานทนน้ำมัน, รุ่น DS-2 สำหรับงานทนน้ำมัน

ท่อสำหรับงานทนน้ำมัน, รุ่น DS-2 สำหรับงานทนน้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีสารประกอบพิเศษที่ทนน้ำมัน ช่วยให้คงความยืดหยุ่นได้ดีเยี่ยมแม้ใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ
· พื้นผิวท่อด้านในและนอกแบนเรียบ ใช้งานง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับงานส่งและดูดน้ำมัน เช่น น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นต่ำ เคโรซีน น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นสูง

รหัสสินค้า
DS-2OP-25-[1-50/1]M
DS-2OP-32-[1-50/1]M
DS-2OP-38-[1-50/1]M
DS-2OP-50-[1-50/1]M
DS-2OP-65-[1-50/1]M
DS-2OP-75-[1-50/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว OD
(Ø)
รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 2531.81201 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 3239.21651 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 3846.62251 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 5060.84201 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 6575.95701 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 7591.46601 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำมัน ( น้ำมัน แร่) ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น
วัสดุ สายยาง พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี สีดำ
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) -0.10:: 0.40 ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) 40