1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสำหรับงานอาหาร Neo-Pearl®

ท่อสำหรับงานอาหาร Neo-Pearl®
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้านี้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ฉบับที่ 370 ปี 1959 ในกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหารของญี่ปุ่น (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่น ฉบับที่ 201 ฉบับแก้ไข ปี 2006) (ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบการละลายสำหรับไขมัน น้ำมัน และอาหารที่มีไขมัน)
· ไม่ใช้ DOP “ได-(2-เอทิลเฮกซิล)ฟทาเลต” เป็นพลาสติไซเซอร์
· พื้นผิวท่อด้านในและนอกแบนเรียบ ใช้งานง่าย
· มีฝาปิดกันฝุ่นที่ปลายทั้งสองด้านของท่อเพื่อความสะอาด ถูกสุขอนามัย
[การใช้งาน]
· สำหรับเบียร์, สาเก, น้ำดื่ม, อาหารทะเลสด, เส้นบะหมี่, ซอสถั่วเหลือง, มิโซะ, ซอส, น้ำส้มสายชู, เครื่องปรุงรส, ผัก, ผลไม้, สาหร่าย, แป้งข้าวเจ้า, แป้งมัน, น้ำตาล, ชา และอื่นๆ

รหัสสินค้า
NPF-25-[1-50/1]M
NPF-32-[1-50/1]M
NPF-38-[1-50/1]M
NPF-50-[1-50/1]M
NPF-65-[1-50/1]M
NPF-75-[1-50/1]M
NPF-100-[1-20/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว OD
(Ø)
รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(มิลลิเมตร)
ช่วงความดันใช้งาน
(MPa)
ความยาว
(ม.)

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 2531.4150-0.10~ 0.401 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 3237.8180-0.10~ 0.401 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 3844.4240-0.10~ 0.401 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 558.6330-0.10~ 0.351 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 6572.5480-0.10~ 0.351 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 7587.0570-0.10~ 0.301 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 100115.2870-0.10~ 0.301 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / ฟู้ดส์ ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ มาตรฐาน
วัสดุ สายยาง พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี โปร่งใส + ขาว (ส่วน เสริมแรง)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) 40 สเปค สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยด้านอาหาร, มีฝาปิดกันฝุ่น