(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวท่อด้านในและนอกแบนเรียบ ใช้งานง่าย
· เนื่องจากส่วนที่ยืดหยุ่นมีความโปร่งใส จึงตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้
· มีรอยสำหรับตัด
· สวมเข้ากับข้อต่องานย้ำได้ (ขนาดเกลียว 25 ถึง 200)
· มีสีดำให้เลือกเช่นกัน (ค่ากำหนด 25 ถึง 50)
[การใช้งาน]
· สำหรับงานส่งและดูด
· สำหรับดูดน้ำ การระบายน้ำ และการประปาในงานโยธา งานระบบน้ำ งานทั่วไป และอื่นๆ
· สำหรับลำเลียงสารเคมีต่างๆ วัตถุที่เป็นผง
รหัสสินค้า |
---|
NL-25-[1-50/1]M |
NL-32-[1-50/1]M |
NL-38-[1-50/1]M |
NL-50-[1-50/1]M |
NL-65-[1-50/1]M |
NL-75-[1-50/1]M |
NL-100-[1-50/1]M |
NL-125-[1-20/1]M |
NL-150-[1-30/1]M |
NL-200-[1-20/1]M |
NL-250-[1-5/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 31 | 150 | -0.10~ 0.40 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 37.4 | 210 | -0.10~ 0.35 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 44 | 270 | -0.10~ 0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 58.2 | 360 | -0.10~ 0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 65 | 72.1 | 500 | -0.10~ 0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 86.6 | 600 | -0.10~ 0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 112.6 | 900 | -0.10~ 0.25 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 125 | 140.6 | 1200 | -0.10~ 0.20 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 168.0 | 1500 | -0.10~ 0.20 | 1 ~ 30 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | 223.4 | 2100 | -0.09~ 0.20 | 1 ~ 20 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 250 | 286.0 | 3000 | -0.10~ 0.15 | 1 ~ 5 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / สารเคมี / ผง / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ทนสารเคมี / ความโปร่งใส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | โปร่งใส + ขาว (ส่วน เสริมแรง) |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง