(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สินค้าปลอดคลอรีน ทำจาก PP (โพลีโพรพีลีน) ล้วน
· สามารถใช้ในสถานที่ที่มีควัน น้ำมัน
· สามารถปรับความยาวได้ถึง 1.5 เท่าของความยาวเดิม
· สามารถเปลี่ยนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อนี้ได้โดยง่าย จึงง่ายต่อการตัดและเชื่อมต่อ
· สามารถใช้ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิ 80 °C
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่
· สำหรับดูด, ระบายอากาศ และหมุนเวียนอากาศ
· สำหรับดูดและระบายฝุ่น
· สำหรับลำเลียงฝุ่นผง และเม็ด
· สำหรับท่อไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
PPFW-75-[1-10/1]M |
PPFW-100-[1-10/1]M |
PPFW-125-[1-10/1]M |
PPFW-150-[1-10/1]M |
PPFW-200-[1-10/1]M |
PPFW-250-[1-4/1]M |
PPFW-300-[1-4/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 82 | 165 | 75 | 1 ~ 10 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 107 | 220 | 100 | 1 ~ 10 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 125 | 132 | 325 | 125 | 1 ~ 10 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 157 | 375 | 150 | 1 ~ 10 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 | 211.0 | 510 | 200 | 1 ~ 10 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 250 | 261.0 | 680 | 250 | 1 ~ 4 | ||
- | KRP DUCT PIPE/JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 | 311 | 800 | 300 | 1 ~ 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีโพรพีลีน | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ผง / ธัญพืช / อากาศ / ละอองน้ำมัน | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง