1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อสำหรับปรับอากาศและดูดฝุ่น รุ่น AD-4

ท่อสำหรับปรับอากาศและดูดฝุ่น รุ่น AD-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถขยายและหดได้อย่างอิสระ ปรับความยาวได้ง่าย และสามารถจัดเก็บอย่างกะทัดรัดได้ในประมาณ 1/4
· น้ำหนักเบาและยืดหยุ่นสูง
· ตัดและจับถือได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการปรับอากาศของอาคาร, สำหรับการส่งและระบายอากาศในเหมืองและอุโมงค์, สำหรับการส่งและระบายอากาศในไซต์ก่อสร้าง, และสำหรับการเก็บฝุ่นทั่วไปและการส่งและระบายอากาศออก

รหัสสินค้า
AD-4-350-[1-10/1]M
AD-4-400-[1-10/1]M
AD-4-500-[1-10/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มม.) ความยาว
(ม.)

-

KRP DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 11 วัน 359.0378.53503501 ~ 10

-

KRP DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 9 วัน 410.0431.04204001 ~ 10

-

KRP DUCT PIPE/JOINT 1 ชิ้น 10 วัน 512.0532.05605001 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ พีวีซี ชนิดอ่อน·แข็ง ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความยืดหยุ่น
สี สีเทา ประเภทของไหลที่ใช้ได้ ผง / ธัญพืช / อากาศ ความดัน อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)(MPa) 0.02
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) 40