1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดหน้าแปลนเพชรรูเรียวแบบ CUKFL

ชุดหน้าแปลนเพชรรูเรียวแบบ CUKFL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชุด ตลับลูกปืน นี้รวม ตลับลูกปืน/รองลื่น และกล่อง ตลับลูกปืน/รองลื่น กับ หน้าแปลน รูปเพชร

รหัสสินค้า
CUKFL205CE
CUKFL206CE
CUKFL206CE/KU
CUKFL207C
CUKFL207C/KU
CUKFL207CE
CUKFL209C
CUKFL209CE
CUKFL210C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr
(KN)
ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(KN)
มี / ไม่มีปก สเปค ขนาด หน้าแปลน H
(มิลลิเมตร)

฿ 1,040.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 1020147.9เหล็กหล่อ (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว)ประเภทการจ่ายน้ำมัน130

฿ 1,410.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 102519.611.3เหล็กหล่อ (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว)ประเภทการจ่ายน้ำมัน148

฿ 100.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 102519.611.3เหล็กหล่อ (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว)ชนิดไม่มีน้ำมัน (แบบติดปลั๊กเหล็กกล้า)148

฿ 1,618.33

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 103025.915.4เหล็กหล่อ (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่)ประเภทการจ่ายน้ำมัน161

฿ 100.00

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 103025.915.4เหล็กหล่อ (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่)ชนิดไม่มีน้ำมัน (แบบติดปลั๊กเหล็กกล้า)161

฿ 1,618.33

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 103025.915.4เหล็กหล่อ (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว)ประเภทการจ่ายน้ำมัน161

฿ 2,021.66

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 10403320.5เหล็กหล่อ (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่)ประเภทการจ่ายน้ำมัน188

฿ 2,021.66

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 10403320.5เหล็กหล่อ (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว)ประเภทการจ่ายน้ำมัน188

฿ 2,396.66

ASH BEARING UNIT 1 ชิ้น ขอราคา 104535.523.2เหล็กหล่อ (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่)ประเภทการจ่ายน้ำมัน197

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท หน่วย รูปทรง หน้าแปลน เพชร วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ ทำ
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด กลม ประเภทของรู ทรงเรียว พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่