(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนนี้รวมเอาตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบใช้เดี่ยว ๆ กับกล่องตลับลูกปืนหน้าแปลนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเข้าด้วยกัน
รหัสสินค้า |
---|
CUCF206C |
CUCF212C |
CUCF212CE |
CUCF308C |
CUCF310C |
CUCF310CE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) | มี / ไม่มีปก | ขนาด หน้าแปลน L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,410.00 | ASH BEARING UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 30 | 19.6 | 11.3 | เหล็กหล่อ (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่) | 108 | ||
฿ 3,663.33 | ASH BEARING UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 52.5 | 36.1 | เหล็กหล่อ (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่) | 175 | ||
฿ 3,663.33 | ASH BEARING UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 60 | 52.5 | 36.1 | เหล็กหล่อ (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว) | 175 | ||
฿ 2,930.00 | ASH BEARING UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 40 | 40.5 | 23.9 | เหล็กหล่อ (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่) | 150 | ||
฿ 4,591.66 | ASH BEARING UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 61.5 | 38.2 | เหล็กหล่อ (ฝาครอบพร้อมซีลยางคู่) | 175 | ||
฿ 4,591.66 | ASH BEARING UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 50 | 61.5 | 38.2 | เหล็กหล่อ (ฝาครอบปลายเพลาชนิดเดี่ยว) | 175 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | หน่วย รูปทรง หน้าแปลน แบบเหลี่ยม | วัสดุ ตัวเครื่อง | เหล็กหล่อ ทำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด กลม | รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สเปค | ประเภทการจ่ายน้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง