• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Water Faucet Part - Non-Rising Mini Valve (Middle)

Water Faucet Part - Non-Rising Mini Valve (Middle)

Water faucet components and Non-rising mini valves (middle) made by MIZSEI Mfg Co., Ltd., which has a vast array of products for wet areas and water supply.
· Materials: brass
· Applicable fluids: water and air.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

JF-V4

Part Number
JF-V4
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งHeight H
(mm)
Quote 51

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Main Body Shape Straight Body Material Brass Applicable Fluid Water / Air
Body Lining NBR

Please check the type/dimensions/specifications of the part JF-V4 in the Water Faucet Part - Non-Rising Mini Valve (Middle) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JF-V4 ในชุด Water Faucet Part - Non-Rising Mini Valve (Middle)

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)