• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Water Faucet Parts, Shower Hook

Water Faucet Parts, Shower Hook

[Features]
· Screws included.
· The position of the screw can be adjusted within a range of 15 to 25 mm.
· It is recommended to use in conjunction with the SH212 and SHS-J.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

SF212

 
Part Number
SF212
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Quote

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Shower Adapter Parts Material ABS resin and EPDM

Please check the type/dimensions/specifications of the part SF212 in the Water Faucet Parts, Shower Hook series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SF212 ในชุด Water Faucet Parts, Shower Hook

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)