1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู คอนกรีต ( หัว แบน)【150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS

สกรู คอนกรีต ( หัว แบน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,447.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องใช้ปลั๊ก
·สามารถใช้ได้กับ วัสดุ เช่น คอนกรีต ปูนและบล็อก
· วัสดุ:เหล็ก.
· กระบวนการเตรียมผิว:กระบวนการชุบผิว Ruspert.
·ใช้ติด วัสดุ น้ำหนักเบา

รหัสสินค้า
4979874297655
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,447.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู คอนกรีต อื่น ๆ เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4 ความยาว 25
วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) กระบวนการชุบผิว Ruspert
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป JAN Code 4979874297655 จำนวนชิ้น(ชิ้น) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874297655 ในชุด สกรู คอนกรีต ( หัว แบน)