• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tall Nut with Small Punch【10 Pieces Per Package】

Tall Nut with Small Punch

[Features]
Includes a center punch (stopper functionality) in the center of the hole, and can prevent going in too far from both sides.
[Applications]
Can be used to tighten, fasten, fixate, and fit screws, and can be used to adjust the length. Provides better corrosion resistance than fabric.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

4979874019462

Part Number
4979874019462
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Nominal of Thread (inch) 3/8 Part Name High nut small punch 10 JAN code 4979874019462
Number of pieces(pcs.) 1 Wrench Flats(mm) 14 Full Length(mm) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874019462 in the Tall Nut with Small Punch series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874019462 ในชุด Tall Nut with Small Punch