1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองแบบสี่เหลี่ยมสแตนเลส【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองแบบสี่เหลี่ยมสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: สเตนเลส
· ฮาร์ดแวร์ข้อต่อ สำหรับการก่อสร้างงานเฟรม
· มีพื้นผิวติดตั้งกว้างและเหมาะสำหรับชิ้นส่วนแบบนิ่ม เช่น ไม้
· รูปทรงสี่เหลี่ยมของแหวนรองช่วยป้องกันไม่ให้แหวนหมุนไปกับชิ้นส่วนยึด ช่วยลดรอยขีดข่วนของชิ้นส่วนที่ติดตั้งด้วยกัน
· แหวนรองสแตนเลสสำหรับไม้ มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและทนความร้อนได้เหนือกว่า
[การใช้งาน]
· กระจายแรงกดบนพื้นผิว เมื่อยึดโบลท์และนัท

รหัสสินค้า
4979874227638
4979874227645
4979874227652
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว (M) ขนาด JAN Code

฿ 1,505.00

WASHERS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

13 วัน 6M64979874227638

฿ 42.86

WASHERS 1 ชิ้น ขอราคา 8M84979874227645

฿ 47.62

WASHERS 1 ชิ้น ขอราคา 10M104979874227652

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ชนิด แหวนรองสี่เหลี่ยม ชนิดแหวนรองสปริง มาตรฐาน
ชื่อชิ้นส่วน แหวนรองแบบสี่เหลี่ยมสแตนเลส จำนวน 1