• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Seat tex with W【50 Pieces Per Package】

Seat tex with W

Sheet tex with washer ideal for fixing of roof materials. Fast entry, and can be used with thin sheet metal without a pilot hole.
Trivalent bright chromate plating for improved corrosion resistance. Ideal for fastening thin plates together.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

4979874010155

Part Number
4979874010155
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

50 Pieces Per Package

5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Thread Nominal (M) 4.5 Length L (mm) 16 Detailed Shape Bind
Mounting Hole Shape Phillips Basic Shape Other screws Tip Shape Other special shapes
Additional Shape Washer Included Part Name Seat tecs with W JAN code 4979874010155
Number of pieces(pcs.) 50

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874010155 in the Seat tex with W series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874010155 ในชุด Seat tex with W