1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเกลียวปล่อยหน้าแปลนหกเหลี่ยม【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเกลียวปล่อยหน้าแปลนหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากเหล็กกล้า ชุบไบรท์โครเมต
· สกรูต๊าปหัวหน้าแปลนหกเหลี่ยม พร้อมรูพันช์ขนาด 10
· คุณสามารถใช้สกรูหัวแฉก ไขควง และประแจแหวนได้ คู่สกรูต้องมีรูไพล็อตตามที่ระบุ
[การใช้งาน]
· ใช้เมื่อยึดกับแผ่นเหล็กบาง ๆ
· ยึดในขณะที่ทำเกลียวปล่อยกับแผ่นเหล็ก (บางกว่าระยะพิตช์เกลียว) ด้วยรูไพล็อตที่ระบุ
· ไม่จำเป็นต้องใช้นัท จึงไม่เกิดเศษ

รหัสสินค้า
4979874295637
4979874295644
4979874295651
4979874295668
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว (mm) JAN Code

฿ 115.35

YHT TAPTITE/HIGH-TEC SCREW 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 6204979874295637

฿ 116.87

YHT TAPTITE/HIGH-TEC SCREW 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 6254979874295644

฿ 139.74

YHT TAPTITE/HIGH-TEC SCREW 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 8254979874295651

฿ 145.84

YHT TAPTITE/HIGH-TEC SCREW 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 8304979874295668

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ปริมาณ 4