(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากเหล็กกล้าอัลลอย
· เนื่องจากสามารถฝังบนพื้นผิวเดียวกับตัวบอดี้หลักได้ จึงทำให้รูปลักษณ์ภายนอกดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
· ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมมีขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดกำหนดของเกลียว
· เนื่องจากสกรูตัวหนอนมีปลายมน จึงทิ้งรอยกลมไว้บนวัสดุที่อยู่ตรงข้าม
[การใช้งาน]
· ใช้ยึดชิ้นส่วนที่หมุนได้ของสิ่งต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์นำไฟฟ้า เครื่องมือกล และเครื่องจักรในการขนย้าย เหมาะสำหรับการติดตั้งเฟือง ปลอก พูลเล่ย์ และชิ้นส่วนอื่น ๆ เข้ากับเพลา
· สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับน้ำมันตลอดเวลา หรือในสถานที่ที่ไม่ต้องการความทนต่อการกัดกร่อน
รหัสสินค้า |
---|
4979874466921 |
4979874466938 |
4979874466952 |
4979874466969 |
4979874466976 |
4979874466983 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มม.) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.75 | YHT SET SCREW | 5 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 4 | 2 | 4979874466921 | ||
฿ 46.75 | YHT SET SCREW | 5 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 5 | 2.6 | 4979874466938 | ||
฿ 46.75 | YHT SET SCREW | 5 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 8 | 4 | 4979874466952 | ||
฿ 46.75 | YHT SET SCREW | 5 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | 4979874466969 | ||
฿ 46.75 | YHT SET SCREW | 5 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 12 | 6 | 4979874466976 | ||
฿ 46.75 | YHT SET SCREW | 5 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 16 | 8 | 4979874466983 |
กำลังโหลด …
ชื่อชิ้นส่วน | ชุดเคลือบ | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 4 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง