Multi Bolt Set

Multi Bolt Set

[Product information]
[Common items]
Length L (mm): 25
Sales unit and minimum quantity (purchase of only one unit is possible)
[Thread (inch)·3/8
Quantity: 1

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

4979874401564

Part Number
4979874401564
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Length L (mm) 25 Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Nominal of Thread (inch) 3/8
JAN code 4979874401564 Number of pieces 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874401564 in the Multi Bolt Set series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874401564 ในชุด Multi Bolt Set