(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สกรูทั่วไปหัวเทเปอร์แบบหัวแฉก
· จำเป็นต้องมีการคว้านเพื่อกันให้หัวออกจากส่วนอื่น
· ทำจากทองเหลืองและมีความมันวาวของโลหะ ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
· มีสภาพนำไฟฟ้าที่ดีและสามารถใช้สำหรับชิ้นส่วนที่ส่งกระแสไฟฟ้าได้
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนทั่วไปที่มีขนาดเล็กกว่าโบลท์
· ใช้สำหรับยึดในบริเวณที่หากมีหัวยื่นออกมาจะเป็นอุปสรรค
· ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนที่ส่งกระแสไฟฟ้า เนื่องจากทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมและมีสภาพนำไฟฟ้าที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
4979874467133 |
4979874467140 |
4979874467157 |
4979874467164 |
4979874467171 |
4979874467188 |
4979874467195 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | JAN Code | จำนวนชิ้น (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 59.97 | YHT SCREW | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 3 | 8 | 4979874467133 | 10 | ||
฿ 59.97 | YHT SCREW | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 3 | 10 | 4979874467140 | 10 | ||
฿ 59.97 | YHT SCREW | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 3 | 15 | 4979874467157 | 10 | ||
฿ 59.97 | YHT SCREW | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 3 | 20 | 4979874467164 | 10 | ||
฿ 59.97 | YHT SCREW | 5 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 4 | 10 | 4979874467171 | 8 | ||
฿ 59.97 | YHT SCREW | 5 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 4 | 12 | 4979874467188 | 6 | ||
฿ 59.97 | YHT SCREW | 5 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 4 | 20 | 4979874467195 | 6 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | ชื่อชิ้นส่วน | สกรูทั่วไปหัวแบนทองเหลือง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง