1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อายโบลท์ (เหล็กกล้า, ไม่ชุบ)

อายโบลท์ (เหล็กกล้า, ไม่ชุบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 68.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือสลักเกลียวที่มาพร้อมแหวนสำหรับยก
· สำหรับยกของหนัก
· วัสดุไม่ใช่เหล็กกล้าชุบ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับยกมอเตอร์ แผงสวิตช์ เครื่องมือกล นอกจากการห้อยตามแนวตั้งแล้ว ยังสามารถห้อยที่ 45 องศาได้อีกด้วย การยกขึ้น 45 องศาจะจำกัดเฉพาะในกรณีที่พื้นผิวที่รองรับของสลักเกลียวสัมผัสกับด้านตรงข้ามอย่างใกล้ชิด และสลักเกลียว 2 ตัวอยู่บนระนาบเดียวกัน
· ใช้ในบริเวณที่ไม่ต้องการความต้านทานการกัดกร่อนหรือในสภาพแวดล้อมที่สัมผัสกับน้ำมันตลอดเวลา เนื่องจากวัสดุฐานมีแนวโน้มที่จะเกิดสนิม

รหัสสินค้า
4979874003683
4979874003690
4979874003706
4979874003713
4979874856586
4979874856593
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) วัสดุ ประเภท เกลียว รูปทรงปลาย ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) การใช้งาน ความยาว L
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 68.50

YHT EYE BOLT/SWING BOLT 10 ชิ้น 3 วัน 6[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเกลียวเมตริกหยาบปลายแบน-มีความแข็งแรงสูง12.54979874003683

฿ 70.62

YHT EYE BOLT/SWING BOLT 10 ชิ้น 3 วัน 8[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเกลียวเมตริกหยาบปลายแบน-มีความแข็งแรงสูง154979874003690

฿ 83.48

YHT EYE BOLT/SWING BOLT 5 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเกลียวเมตริกหยาบปลายแบน-มีความแข็งแรงสูง184979874003706

฿ 111.27

YHT EYE BOLT/SWING BOLT 5 ชิ้น 3 วัน 12[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าเกลียวเมตริกหยาบปลายแบน-มีความแข็งแรงสูง224979874003713

฿ 84.95

YHT EYE BOLT/SWING BOLT 5 ชิ้น 4 วัน ----3/8--4979874856586

฿ 119.27

YHT EYE BOLT/SWING BOLT 5 ชิ้น 4 วัน ----1/2--4979874856593

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ จำนวนชิ้น 1