• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Hair Line SUS304 Pipe

Hair Line SUS304 Pipe

Made from stainless steel. Surface treatment gives it a hairline finish for a classy feel. Used in combination with free handrail brackets to create a formed structure.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
4979874832412
4979874832436
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งJAN code Order Unit
(pcs.)
O.D.
(mm)
5 Day(s) or more 49798748324121025
5 Day(s) or more 4979874832436532

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Barrier-Free / Handrail Pipe Related Products Type Pipe Qty. 1 Material Stainless Steel
Full Length(mm) 910