• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Elbow

Elbow

Connects pipe to pipe in an L shape.

[Features]
· Made from zinc diecast. Chrome plated.
· Pipes can be made removal-resistant with set screws (M4).

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
4979874012654
4979874012661
4979874012678
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งJAN code Applicable Pipe Dia.
(mm)
3 Day(s) or more 497987401265419
3 Day(s) or more 497987401266125
3 Day(s) or more 497987401267832

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Barrier-Free / Handrail Pipe Related Products Type Bracket Accessories Qty. 1 Order Unit(pcs.) 5
Material Zinc Die-Casting