1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวอายโบลท์ชนิดเกลียวยาวแบบกลม พร้อมนัท

SINGLE HOOKS

ตะขอเดี่ยวอายโบลท์ชนิดเกลียวยาวแบบกลม พร้อมนัท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 80.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]

· รูปทรง:ตะขอ เดี่ยว
· วัสดุ ตะขอ:สเตนเลส (SUS304)
·วิธีการติดตั้ง:สกรู - ติดตั้ง
·ชื่อ ผลิตภัณฑ์:ST อายโบลท์ ยาวพร้อม NT
·จำนวนหน่วย (ชิ้น) รวมอยู่ด้วย:1

รหัสสินค้า
4979874411853
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 80.32

SINGLE HOOKS 5 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สแตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู
ชื่อชิ้นส่วน อายโบลท์ กับ ST ashinaga NT JAN Code 4979874411853 จำนวนชิ้น(ชิ้น) 1
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 41 ขนาดเกลียว M4