1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวสแตนเลส Hiiton【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SINGLE HOOKS

ตะขอเดี่ยวสแตนเลส Hiiton
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทำจาก สเตนเลส เพื่อป้องกันสนิมได้ดียิ่งขึ้นใช้สำหรับแขวนสิ่งของขนาดเล็กและ อุปกรณ์เสริม เป็นต้น

รหัสสินค้า
4979874831248
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 71.03

SINGLE HOOKS 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สแตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ชนิดสกรู
JAN Code 4979874831248 จำนวนชิ้น(ชิ้น) 2 เต็มความยาว(มิลลิเมตร) 41
พิกัดน้ำหนัก(kgf) 13