1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับแบบมีผ้าสักหลาดรอง【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขาตั้งปรับระดับแบบมีผ้าสักหลาดรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 301.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับด้วยมือแบบมีผ้าสักหลาดรองสำหรับปรับความสูงเก้าอี้ โต๊ะ และอื่นๆ

รหัสสินค้า
4979874848185
4979874848192
4979874848208
4979874848215
4979874848222
4979874848239
4979874848246
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ขนาด เกลียว JAN Code

฿ 334.12

YHT ADJUSTER 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 2017.59.5M64979874848185

฿ 301.93

YHT ADJUSTER 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 2517.59.8M64979874848192

฿ 304.86

YHT ADJUSTER 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 25299.8M84979874848208

฿ 331.03

YHT ADJUSTER 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 322910.5M84979874848215

฿ 334.12

YHT ADJUSTER 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 3231.510.5M104979874848222

฿ 377.31

YHT ADJUSTER 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 4031.511M104979874848239

฿ 407.73

YHT ADJUSTER 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 4036.511M124979874848246

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ระดับมาตรฐาน ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่
วัสดุส่วนเกลียว เหล็กกล้า คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่
ชื่อชิ้นส่วน ขาตั้งปรับระดับแบบมีผ้าสักหลาดรอง สั่งซื้อหน่วย(ชิ้น) 1