• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Wheel, A-R

Wheel, A-R

A wheel filled with air for casters. Optimal when a cushioning performance is required since there is a tube inside the rubber tire.
The wheel is a steel plate with bright chromate plating, and can be used as a replacement wheel for suitable casters.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

4979874009968

 
Part Number
4979874009968
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Rubber Wheel Outer Dia.(Ø) 225
Width of Wheel(mm) 68 Axle Diameter(Ø) 20 Width of Hub(mm) 82
Bearing None Max. Load / Allowable Load(kg) 85 Wheel Material Steel
JAN code 4979874009968 Number of pieces(pcs.) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874009968 in the Wheel, A-R series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874009968 ในชุด Wheel, A-R