• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Conversion Joint

Conversion Joint

Joint in which the screw diameter can be changed. Sizes which can be converted from Whitworth to metric standards are also available.
Even overseas products which could not be installed because the screw standards were not compatible, can now be fitted. Used to change the screw diameter.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

4979874848154

Part Number
4979874848154
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
2 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Hex End Shape (Left) Female Thread End Shape (Right) Male thread
Wrench Flats(mm) 17 Length(mm) 30 Material Iron
Surface Treatment Nickel Plating Post Type Solid Scale No memory
Pilotted Ends No Gas Vent Hole No JAN code 4979874848154
Number of pieces(pcs.) 1 Thread Diameter A W3/8 Thread Diameter B M10

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874848154 in the Conversion Joint series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874848154 ในชุด Conversion Joint