(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ทำจากยางคลอโรพรีน (CR)
· ทนต่อการเสื่อมสภาพที่เหนือกว่า ด้วยคุณสมบัติไม่ลุกติดไฟ, ความทนทานต่อการเสียดสี และความทนต่ออุณหภูมิต่ำอย่างดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับวัสดุกันเสียงและวัสดุกันกระแทก
รหัสสินค้า |
---|
4979874025517 |
4979874410184 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กาว/ เทป / แผ่น กาว รวมหรือไม่ | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 276.19 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | [ไม่มี กาว] ไม่มี แผ่น | 4979874025517 | ||
฿ 243.80 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | [ด้วย กาว] ด้วย แผ่น | 4979874410184 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | ฟองน้ำ | วัสดุ | คลอโรพรีน (CR) | ความหนา T(มิลลิเมตร) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างหรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 300 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 300 | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง