• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Seal Flex Mold

Seal Flex Mold

Made of EPDM type foam. Soft and durable. Blocks water, wind, and dust from entering through crevices.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

 
Part Number
4979874849175
4979874849182
4979874849199
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งWidth
(mm)
JAN code
5 Day(s) or more 104979874849175
5 Day(s) or more 204979874849182
5 Day(s) or more 154979874849199

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Ethylene Propylene Rubber Thickness(mm) 5 Length(m) 2
Environment Standard Number of pieces(pcs.) 1 Color Gray

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)