• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Corner L Type RubberSoftWith ST

Corner L Type RubberSoftWith ST

The material is ethylene propylene rubber (EPM, EPDM). Superior ozone resistance and weatherproofing compared to chloroprene rubber.
Includes an adhesive sheet, allowing it to work as cushioning material for corners.

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

4979874056672

Part Number
4979874056672
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

JAN code 4979874056672 Material Ethylene Propylene Rubber (EPDM) Length(mm) 330
Width(mm) 47 Specifications With Adhesive Sheet

Please check the type/dimensions/specifications of the part 4979874056672 in the Corner L Type RubberSoftWith ST series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874056672 ในชุด Corner L Type RubberSoftWith ST