(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อพลาสติกที่ไม่สึกกร่อน ที่สามารถใช้งานกับท่อประปา หรือแม้กระทั่งกลางแจ้ง
[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดติดกับท่อได้ โดยใช้กาวเฉพาะ
· ความเรียบช่วยให้ประกอบง่าย และแม่นยำ
· ท่อติดกาวเรซิน AAS แบบตายตัว ø27.5 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 27.5 มม.)
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับสร้างโครงโต๊ะทำงาน ชั้นวางของ รถเข็น ฯลฯ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง หรือในพื้นที่เปียกเนื่องจากไม่เป็นสนิม
รหัสสินค้า |
---|
PJ-001B |
PJ-001G |
PJ-001M |
PJ-001W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.41 ฿ 50.51 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 77.42 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สีเทา] สีเทาเข้ม | ||
฿ 72.77 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | [สีเขียว] สีเขียว | |
฿ 65.03 ฿ 39.40 | PLASTIC JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สไตล์ปลั๊ก | รุ่น | ข้อต่อพลาสติก | ประเภทข้อต่อ | มุม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น AAS | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) | 27.5 | ประเภทมุม | ประเภท L - 3 |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | สเปค | สำหรับมุม 3 ทิศทาง : จุดปิด 3 ทิศทาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง