1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดข้อต่อโลหะ สำหรับเฟรมท่อ NSJ-5/NSJ-5N

ชุดข้อต่อโลหะ สำหรับเฟรมท่อ NSJ-5/NSJ-5N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 498.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มันเป็นข้อต่อโลหะยืดหยุ่นที่สามารถประกอบหรือถอดประกอบได้อย่างง่ายดายโดยการขันน็อตและโบลท์ ให้แน่นเพื่อแก้ไข มีหัวแฉก รูรีเวทสต็อปเปอร์ และรอยบากให้สำหรับการประกอบ

[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อโลหะถูกขันแน่นโดยใช้โบลท์และน็อต
· สามารถประกอบและถอดประกอบได้อย่างง่ายดาย และกำลังยึดนั้นยอดเยี่ยมเนื่องจากมีส่วนยื่นออกมาด้านใน

รหัสสินค้า
NSJ-5
NSJ-5N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว อุปกรณ์เสริม

฿ 498.97

METAL JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบ Cationic electrodepositionNS-2:4 ชิ้น, สกรู และนัท: 4 ชุด

฿ 616.00

METAL JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -ชุบผิวนิกเกิลNS-2N: 4 ชิ้น สกรู และ น็อต: 4 ชุด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ยึด สลักเกลียว ชนิดแคลมป์ รุ่น ข้อต่อโลหะ ประเภทข้อต่อ กลาง
วัสดุ เหล็กกล้า เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 27.5 ประเภทข้อต่อส่วนกลาง 6 ทิศทาง (ทะลุผ่าน 1 ทิศทาง)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน