1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อยึดเฟรมท่อ, JB-201

ACCESSORY PARTS

ข้อต่อยึดเฟรมท่อ, JB-201
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 134.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·สามารถใช้ในขณะที่ติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ บน โครงท่อ

รหัสสินค้า
JB-201
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 134.10

ACCESSORY PARTS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก รุ่น ข้อต่อโลหะ ประเภทข้อต่อ กลาง
วัสดุ สเตนเลส เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 27.5 ประเภทข้อต่อส่วนกลาง ทะลุผ่าน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน สเปค ข้อต่อฟิตติ้งเฟรม 90 (สำหรับเสริมแรง PJ-203B)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JB-201 ในชุด ข้อต่อยึดเฟรมท่อ, JB-201