1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วัตถุ ข้อต่อโลหะ สำหรับ โครงท่อ, ส่วนประกอบ , ชิ้นเดียว , NS-3 series

วัตถุ ข้อต่อโลหะ สำหรับ โครงท่อ, ส่วนประกอบ , ชิ้นเดียว , NS-3 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ส่วนประกอบการกำหนดค่าเดียวของ ข้อต่อโลหะ สำหรับ โครงท่อ

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

  • กระบวนการเตรียมผิว
    NS-3: กระบวนการเคลือบผิวแบบ Cathodic Electrodeposition
    NS-3N: ชุบผิวนิกเกิล
    NS-3S: การ การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า
NS-3
NS-3N
NS-3S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว

฿ 166.49

METAL JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน 10แบบ Cationic electrodeposition

฿ 176.16

METAL JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน 10ชุบผิวนิกเกิล

฿ 115.35

METAL JOINTS 1 ชิ้น 8 วัน -ไตรวาเลนท์โครเมต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู รุ่น ข้อต่อโลหะ ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว
วัสดุ เหล็กกล้า เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 27.5 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน