1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดข้อต่อโลหะ,JB-631

METAL JOINTS

ฝาปิดข้อต่อโลหะ,JB-631
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 56.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ฝาปิด ข้อต่อโลหะ สำหรับ ท่อโปรไฟล์* เทป ให้ แน่น ก่อนใช้งาน

รหัสสินค้า
JB-631
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 56.19

METAL JOINTS 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง การปิดปะติด รุ่น อุปกรณ์เสริม ประเภทอุปกรณ์เสริม ฝาครอบ
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน บังคับใช้หมายเลขชิ้นส่วน ข้อต่อโลหะ สำหรับ NSJ-1 วัสดุ อุปกรณ์เสริม โพลีโพรพีลีน
สีของ อุปกรณ์เสริม ขาวโปร่งแสง สเปค ฝาปิด ข้อต่อโลหะ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JB-631 ในชุด ฝาปิดข้อต่อโลหะ,JB-631